Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das kompensierte Modell 89 umfasst Gewinde vom Typ 5/16- 32 UNEF und kann angeschweißt werden.  Außerdem kann es in einer Reihe von Schraubanschlüssen verpackt werden, z. B. 1/4" und 1/8" NPT, 1/4" BSP sowie in kunden-spezifischen Prozessanschlüssen. Wenden Sie sich an das Werk für Schraubanschlussoptionen. Das kompensierte Modell 89 ist für OEM-Hochdruckanwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit laser-getrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. Mithilfe eines zusätzlichen laser-getrimmten Widerstands können ein externer Differenzial-verstärker geregelt und eine Austauschbarkeit bei der Spanne von ±1 % erzielt werden.

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor
  • Hochdruck
  • 0-100 mV-Ausgang
  • Typen für Absolutdruck und mit abgedichteter Lehre sind erhältlich.
  • Prozessschraubanschlüsse oder O-Ring-Befestigung
  • Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +125 °C
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,25 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut, Sealed Gauge

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage, Prozessgewinde-Armaturen, schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel, Kabel mit Steckverbinder, Lötaugen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  9,04 mm [ 0,356 in ]

  • Produkthöhe  13.2 mm [ .52 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 68.94, 689.47

  • Druck (psi) 1000, 10000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  125 mV

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,25

  • Port-Anschluss  keine, schweißbar (kein Gewinde)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0024

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten