Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de posiciones :
14
-
Número de filas :
2
-
Fuerza de inserción (Newton):
15
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Múltiples tipos de contacto :
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Color de la carcasa :
Blanco
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]
-
Longitud del producto :
30.6 mm [ 1.204 in ]
-
Ancho de producto :
23.8 mm [ .937 in ]
-
Altura del conector :
9.6 mm [ .378 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .165 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Grado UL :
Reconocido
-
Clasificación CSA :
208567
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa