Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fundas y mangas aislantes :
Cubierta de aislamiento
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Nailon 6/6
-
Color del producto :
Natural
Dimensiones
-
Longitud del producto :
24.4 mm [ .96 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 90 °C [ -22 – 194 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Encapsulado