Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Múltiples tipos de contacto :
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Sujetadores
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
PA 66
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
.76 – 2.29 mm [ .03 – .09 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Grado UL :
Reconocido
-
Clasificación CSA :
Certificación, LR 7189
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Bolsa