Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de clema :
Cabezal
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
11
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Push-in
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
3.4 mm [ .133 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención de montaje :
Montaje mediante tornillo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Distancia entre pines :
7 mm [ .275 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
25