Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 6000
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Nailon con fibra de vidrio, Zinc
-
Conector y código de polarización :
M
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Estaño
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Otro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Contacto central :
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Naranja
Dimensiones
-
Longitud del producto :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Ancho de producto :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Altura del conector :
11.45 mm [ .45 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo
Otro
-
Material dieléctrico :
PCT
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Otro