Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Número de columnas :
3
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
1D, 2C
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Plata
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Forma de contacto :
Rectangular
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .032 in ]
-
Ancho de terminal tab :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
-
Longitud de área de conexión de contacto :
8.5 mm [ .33 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Dimensión del pin cuadrado :
.8 mm [ .032 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código, Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Clavijas de polarización
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Ancho del conector :
14.9 mm [ .58 in ]
-
Altura del conector :
12.8 mm [ .503 in ]
-
Longitud del conector :
17.3 mm [ .68 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, VDE
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
200
-
Método de empaque :
Pieza suelta