Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Plástico
-
Precableado :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
5
-
Número de posiciones de potencia :
5
-
Contactos precargados :
No
-
(de) enchavetado :
A
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
PA
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
PA
-
Con sello hermético :
No
-
Peso :
14 g [ .03 lb ]
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
-
Género inverso :
No
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Alineación polarizada :
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – 2.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
125