Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta de protección contra la tensión
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Nailon
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
100