Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata :
Almohadillas SMD
-
Tipo de empaque :
SMD, 8 pines
-
Tipo de sensor de presión :
Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
-
Tipo de presión :
Diferencial
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
4.75 – 5.25
Dimensiones
-
Altura de producto :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Longitud del producto :
17.6 mm [ .692 in ]
-
Ancho de producto :
11.2 mm [ .44 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
0 bar [ .003 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
SPI
-
Presión (inH2O):
.1
-
Presión (mmHG):
.187
-
Rango de presión de prueba :
2 bar
-
Precisión de presión :
± 0.5% F.S.
Características del empaquetado
-
Configuración de puerto de sensor :
Doble horizontal
Otro
-
Opciones de sensor :
Tubo corto