Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC encapsulado de vidrio
-
Valor β de tolerancia (%):
±0.4
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3978
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor :
65 mm [ 2.559 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
6
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]