Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ubicación de entrada para cable :
Lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M40
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Tornillo de cierre
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo :
Campana
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Altura de producto :
80 mm [ 3.15 in ]
-
Longitud del producto :
129.5 mm [ 5.098 in ]
-
Ancho de producto :
53 mm [ 2.087 in ]
Condiciones de uso
-
protegido contra la corrosión :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
5