Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
-
Tipo de accesorio para conector :
Sujetador del eyector
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliéster
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
.928
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1