Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Bajo
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de barril :
Abierto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.81 – 5.08 mm [ .15 – .2 in ]
-
Longitud del producto :
19.81 mm [ .78 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 6
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Barra/carrete