Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de contacto RF :
Quadrax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Tipo de extracción de contacto :
Liberación posterior/extracción posterior
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Longitud de contacto :
33.83 mm [ 1.331 in ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce hexagonal
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Clip de retención
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Rojo
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado