Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello del grupo
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
8
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.1 – 1.4 mm [ .043 – .055 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.35
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.35
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
22
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-2/USCAR-21
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
10000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Contacto preferido del cliente :
Sí