Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
1 tipo A, SPST-NO
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
5
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.25
-
Resistencia de bobina (Ω):
36
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
3
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
5
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
5
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
5
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
750
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
6 g [ .211 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Dimensiones
-
Altura de producto :
15.2 mm [ .598 in ]
-
Longitud del producto :
18.2 mm [ .717 in ]
-
Ancho de producto :
10.2 mm [ .4 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
6.4 mm [ .251 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
6.4 mm [ .251 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de corriente :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
10 – 12
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.2 – .3
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
14 – 15
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20