Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
40
-
Número de filas :
4
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm, 2.5 mm, 6.35mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.5, 2.8, 6.35
-
Ancho de terminal tab (in):
.06, .11, .25
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3.5, 5
-
Distancia entre pines (in):
.137, .197
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No