Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Diodo de supresión de bobinas
-
Opciones de relevador :
Supresión de CEM trasero
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C, 4PDT-CO
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
-
Resistencia de bobina (Ω):
290
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
115, 200
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
-
Recubrimiento de terminal :
Estaño-plomo
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-70 – 125
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Polarizado, monoestable
-
Tipo de corriente :
CC
-
Resistencia a los choques :
100 G, 6 m/s
-
Resistencia a la vibración :
20G's, 57 – 3000Hz