Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opción de sellado :
Sin sellar
-
Tipo de elemento :
Cermet
Características de la configuración
-
Secciones :
Simple
-
Ubicación de ajuste :
Superior
-
Método de ajuste :
Control de borde
Características eléctricas
-
Potencia nominal (W):
1
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
20
-
Valor de resistencia (Ω):
10K
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
18.2 x 4.4