Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable, Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 12, ≤ 17.5
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
-
Aislamiento exterior :
Tubo
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
50 – 150, 95 – 185
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
17.6 – 26.9, 17.6 – 27.5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.692 – 1.059, .692 – 1.082
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
185
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
50
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
7.7 – 15, 11 – 16.8
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
.303 – .59, .43 – .66
-
Diámetro exterior de la funda :
25 – 37 mm [ .984 – 1.45 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán