Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
cuña, Instalación activada, Instalación activada
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 46
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
18/1, 477 (26/7)
-
Rango de conductores compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
556.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 175
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Red eléctrica aérea, Transmisión de energía aérea
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África