Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
10
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
.36
-
Resistencia de bobina (Ω):
1600
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
277
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
277
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
28
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1500
-
Corriente continua límite de contacto (A):
10
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
10
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
10
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
750
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
9.5 g [ .335 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de zinc (AgZnO)
Dimensiones
-
Altura de producto :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longitud del producto :
19 mm [ .748 in ]
-
Ancho de producto :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
1.6 mm [ .093 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de corriente :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.3 – .4
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
15 – 16
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20