Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
34
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Configuración de polos :
34
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
B
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18, 22