Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
-
Número de polos de contacto :
2
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
8
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
.58, .76
-
Resistencia de bobina (Ω):
350
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Corriente continua límite de contacto (A):
8
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
300
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
15
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
16 g [ .565 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
Dimensiones
-
Altura de producto :
26.7 mm [ 1.051 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.142 in ]
-
Ancho de producto :
13 mm [ .512 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
LED
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de corriente :
CA
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (VA):
.5 – 1
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30