Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de precisión
-
Tipo de elemento :
Película delgada
-
Código de tamaño del producto :
0207
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
500
-
Potencia nominal (W):
1
-
Valor de resistencia (Ω):
2.21
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
1
Características de la terminación
-
Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie :
Cara sin plomo del electrodo metálico (MELF)
-
Número de conexiones :
2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 155
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C):
±50
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete