Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo de accionador :
Piano (accionado lateralmente)
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de interruptores :
8
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.025
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Cinta de sellado
-
Color del accionador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Nylon para altas temperaturas
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Dorado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
5 mm [ .197 in ]
-
Longitud del producto :
20.22 mm [ .796 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 85
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
18