Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
2
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de secciones :
7
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
200
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
850
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
850
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC):
200
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
850
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Diámetro de pin de conexión :
8 mm [ .314 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
200
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Orificios de montaje :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
8 mm [ .314 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -104 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
3300