Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
34
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 2.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.024, .09
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.2, 4
-
Distancia entre pines (in):
.08, .16
Dimensiones
-
Distancia entre filas (mm):
3, 5
-
Distancia entre filas (in):
.12, .2
-
Longitud del producto :
49.7 mm [ 1.95 in ]
-
Ancho de producto :
21 mm [ .83 in ]
-
Altura del conector :
17.6 mm [ .69 in ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No