Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Pantalla y protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Material primario del producto :
Acero al carbono
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40
Dimensiones
-
Altura de producto :
78.69 mm [ 3.098 in ]
-
Longitud del producto :
53.98 mm [ 2.125 in ]
-
Ancho de producto :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable :
13.97 mm [ .55 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1