Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Productos de jacks y conectores modulares :
RJ point five
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
-
Configuración multipuerto :
Apilado
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 12
-
Densidad de contacto para conector :
Alta
-
Ubicación de contacto EMI :
Inferior, Laterales, Superior
Características del cuerpo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Invertido (arriba)/estándar (abajo)
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.02, .5, 1
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Distancia entre pines (mm):
1, 1.5
-
Distancia entre pines (in):
.039, .059
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Tipo de indicador :
LED
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja