Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Kit de abrazaderas para cable
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aleación de zinc
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
7/8-20 UNEF-3B
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Diámetro de entrada del cable :
14.27 mm [ .562 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
14
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1