Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
Mini-SAS HD
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Miniconector macho SAS HD
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Miniconector macho SAS HD
-
Estilo del cable :
Madison InfiniTwist
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de pares :
8
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Negro
-
Índice de flamabilidad :
CL2
-
Equilibrado :
No
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (mm²):
.081
-
Diámetro externo de cable :
6.2 mm [ .244 in ]
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
1 m [ 3.28 ft ]