Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz :
retenedor
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA
-
Color del producto :
Naranja
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214/LV215
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
2500
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No