Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera con muelle
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
1
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño mate
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6.15 mm [ .242 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – 4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0