Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio conductor :
Puente de conector macho
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Tipo de material de metal y de aleación :
Zinc
-
Tipo de material de plástico y de resina :
Poliamida
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
32, 41
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Tornillo