Tipo de conector SAS :
Mini-SAS HD
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Carcasa :
Con
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
72
-
Número de filas :
4
-
Número de puertos :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Tornillo M2
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel, Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines :
.75 mm [ .029 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
12.78 mm [ .503 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Carcasa para alta temperatura :
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
Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
25