Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Borde
Características eléctricas
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 6000
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PA GF
-
Conector y código de polarización :
G
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Estaño
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
.51 mm [ .02 in ]
-
Contacto central :
Con
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje frontal
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pin de soldadura
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Gris azul
Dimensiones
-
Longitud del producto :
24.5 mm [ .965 in ]
-
Ancho de producto :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Altura del conector :
5 mm [ .197 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-17
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Material dieléctrico :
PCT
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)