Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PA
-
Conector y código de polarización :
C
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul señal
Dimensiones
-
Longitud del producto :
11 mm [ .433 in ]
-
Ancho de producto :
11.5 mm [ .453 in ]
-
Altura del conector :
16.1 mm [ .634 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Tipo de cable :
Coaxial, Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal