Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
65
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Tipo de protección :
Trenzado
-
Capacidad del blindaje :
.85
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.25
-
Diámetro externo de cable :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Alta velocidad
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Otro
-
Material dieléctrico :
Polietileno