De placa a placa
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Sin blindar
-
Disposición de señales :
Diferencial
-
Compatible con PCB tipo :
Placa secundaria
Características de la configuración
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de posiciones de señal :
8
-
Número de pares :
32
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones :
112
-
Número de filas :
7
-
Número de columnas :
16
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Ubicación de guía :
Sin guía
-
Línea central de ranura de tarjeta :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Número de posiciones a tierra :
40
Características de la señal
-
Número de pares diferenciales por columna :
2
-
Impedancia diferencial (Ω):
100
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP-GF (polímero de cristal líquido), LCP-GF (polímero de cristal líquido)
-
Distancia entre pines :
1.8 mm [ .075 in ]
-
Número de lados blindados :
2
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
1.35 mm [ .053 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal