Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho y hembra
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
.5
-
Grosor de terminal tab (mm):
.4
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
1.8
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Tipo de cable :
Par trenzado sin blindar (UTP), STP
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
-
Grado IP :
IP40