Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia (excepto China), Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y África
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Atornillado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Tipo de conductor :
Tubo
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
Características de la configuración
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Accesorio
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
19
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²):
200
-
Rango de diámetro interno :
184 mm [ 8.74 – 8.47 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1