Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Cierre de empalme cerrado
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A):
24
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Características del empalme :
Norma
-
Color del producto :
Amarillo – Translúcido
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60988-2-2, UL 486C
-
Compatible con organizaciones o normas :
IEC, UL
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja