Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Tapón de cortocircuito
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Protección contra la sobretensión (Joule):
157
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
82.1 mm [ 3.23 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia