Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Número de alambres :
37
-
Número de conductores :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
300
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Tamaño de la protección del cable (AWG):
36
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
33
-
Diámetro externo de cable :
5 – 6 mm [ .197 – .236 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
1
-
Diámetro de aislamiento del conductor :
1.63 mm [ .064 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 120