Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata :
En forma de ala de gaviota
-
Tipo de conexión del interruptor :
PCB
-
Estilo de accionador :
Ranura para desarmador
-
Tipo de interruptor rotativo :
DIP giratorio
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de código :
Complemento hexadecimal
Características de la configuración
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
16
-
Número de interruptores :
16
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.02
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Blanco
-
Material de caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Embalaje de inserción automática
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete