Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento :
Composición de carbono
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
350
-
Potencia nominal (W):
.5
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
15
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Con terminales axiales
Características de la terminación
-
Material base de área de conexión :
Cobre
-
Número de conexiones :
2
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
9.5 x 3.6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 125
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C):
-600 – 200
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Amoníaco empaquetado