Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Circuito impreso flexible (FPC)
-
Sistema de conectores :
Flexible a placa
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Tipo de accionador FPC :
Embutido
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
FFC, FPC
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
37
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Forma de contacto :
Haz único
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.007 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Disposición de los contactos :
Tipo A alternado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.03 µm [ 120 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Fuerza de inserción nula (ZIF)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 9T GF
-
Distancia entre pines :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Altura del conector :
4.15 mm [ .163 in ]
-
Para grosor de cable flexible :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longitud del conector :
24.2 mm [ .953 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Sin
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta
-
Cantidad por empaque :
1000