Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable RF :
21-598, RG 174, RG 179A, RG 187, RG 188
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Ferrule
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Estaño-Plomo
-
Material primario del producto :
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
5.03 mm [ .198 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado